Aller au contenu principal
Logo print

Signalisation feu lumineux vert fixe clignotant - compact

SALVENA LEGRAND

Signalisation feu lumineux vert fixe clignotant - compact

Réf. 041388 EAN. 3414971498068

Signalisation feu lumineux vert fixe clignotant - compact

1
Groupe produit : 99
220,80 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Fonction flash Oui
Fonction lumière clignotante Oui
Fonction lumière continue Oui
Fonction feu tournant/rotatif Non
Fonction lumière pulsée Oui
Avec infrarouge Non
Tension nominale (Un) 12-12 V
Type de tension AC/DC
Consommation d'électricité 0.25 A
Puissance 2.94 W
Couleur de calotte Vert
Matériau du boîtier/corps Plastique
Couleur du boîtier/corps Autre
Mode de pose Montage en saillie
Alimentation à l'énergie solaire Non
Nombre de modes 15
Homologation selon ICAO Non
Température ambiante -30-+55 °C
Source lumineuse LED non interchangeable
Intensité lumineuse 680-680 cd
Classe de protection (IP) IP65
Largeur 92 mm
Hauteur 42.5 mm
Dimmable/gradable Oui

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE10702AB.pdf pdf (1.75 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails