LED kastverlichting met bewegingsmelder en contactdoos
ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
LED kastverlichting met bewegingsmelder en contactdoos
Ref. 036382
EAN-nr.
3414971863569
LED kastverlichting met bewegingsmelder en contactdoos
Productgroep : 18
327,70 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. spanning | 220-240 V |
---|---|
Spanningstype | AC |
Lampvermogen | 11 W |
Met contactdoos | Ja |
Uitvoering elektrische aansluiting | Stekker/koppeling |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Lengte | 500 mm |
Met lichtsensor | Ja |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Met aan/uitschakelaar | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
Montagewijze | Schroefbevestiging |
Geschikt voor 19 inch montage | Nee |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER