Set 2 beugels voor verlichting Atlantic Marina Altis
ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Set 2 beugels voor verlichting Atlantic Marina Altis
Ref. 036379
EAN-nr.
3414971899582
Set 2 beugels voor verlichting Atlantic Marina Altis
Productgroep : 18
42,57 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Breedte | 27 mm |
Hoogte | 107 mm |
Diepte | 2 mm |
Materiaal | Metaal |
Kleur | Grijs |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -30-60 °C |
opslagtemperatuur | -40-85 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER