![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036382-WEB-R.jpg)
Kit éclairage LED pour armoire avec détecteur mouv. + prise
ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Kit éclairage LED pour armoire avec détecteur mouv. + prise
Réf. 036382
EAN.
3414971863569
Kit éclairage LED pour armoire avec détecteur mouv. + prise
1
Groupe produit : 18
327,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension assignée (Ue) | 220-240 V |
---|---|
Type de tension | AC |
Puissance de la source lumineuse | 11 W |
Avec prise | Oui |
Finition du raccordement électrique | Prise/coupleur |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Longueur | 500 mm |
Avec détecteur crépusculaire | Oui |
---|---|
Matériau | Plastique |
Avec dispositif on/off | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de protection (NEMA) | 1 |
Mode de pose | Fixation à vis |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Documentation
3 documents