LCS3 Zonedoos leeg - uit te rusten - capaciteit 24 RJ
LCS3 COPPER
LEGRAND
LCS3 Zonedoos leeg - uit te rusten - capaciteit 24 RJ
Ref. 033797
EAN-nr.
3414971464407
LCS3 Zonedoos leeg - uit te rusten - capaciteit 24 RJ
Productgroep : 40
82,68 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal bussen/koppelingen | 0 |
---|---|
Geschikt voor aantal connectoren | 24 |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Afgeschermd | Ja |
Categorie | Overig |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Montagewijze | Overig |
Hoogte | 51 mm |
Breedte | 350 mm |
Diepte | 148 mm |
---|---|
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Gebruikstemperatuur | -10-65 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Voorbedraad | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
8 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
SELECTEER