LCS3 Boîte de zone - vide à équiper - capacité 24 RJ
LCS3 COPPER
LEGRAND
LCS3 Boîte de zone - vide à équiper - capacité 24 RJ
Réf. 033797
EAN.
3414971464407
LCS3 Boîte de zone - vide à équiper - capacité 24 RJ
1
Groupe produit : 40
82,68 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de jacks/coupleurs | 0 |
---|---|
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 24 |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Blindé | Oui |
Catégorie | Autre |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Mode de pose | Autre |
Hauteur | 51 mm |
Largeur | 350 mm |
Profondeur | 148 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-65 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
précâblé | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
8 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
Sélectionnez