![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033764-WEB-R.jpg)
Set van 6 stuks LCS³ connector voor patchpan Cat6 FTP RJ45
LCS3 COPPER
LEGRAND
Set van 6 stuks LCS³ connector voor patchpan Cat6 FTP RJ45
Ref. 033764
EAN-nr.
3414970870629
Set van 6 stuks LCS³ connector voor patchpan Cat6 FTP RJ45
Productgroep : 40
91,56 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Jack (chassisdeel) |
---|---|
Connectortype | RJ45 8(8) |
Afgeschermd | Nee |
Categorie | 6 |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Speciaal gereedschap noodzakelijk | Nee |
Geschikt voor ronde kabel | Ja |
Geschikt voor platte kabel | Nee |
Geschikt voor snoerdraadgeleider | Ja |
Geschikt voor massieve ader | Ja |
Kleur | Zwart |
AWG-bereik | 22-26 |
Breedte | 17.5 mm |
Hoogte | 20.5 mm |
---|---|
Diepte | 48.1 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -40-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
RAL-nummer | 0 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Montagewijze | Overig |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 0-0 mm |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
10 documenten
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
5 documenten
Overeenkomst
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-Composant Cat6 FTP 3P-1200329
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL3_Cat6_FTP_32756_ac1181022
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_Cat6FTP3275632856ac1181020
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6FTP3275632856ac1181021
(0.07 Mo)
SELECTEER