![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032103-WEB-R.jpg)
LCS³ Zero U kit voor universele montage
LCS3
LEGRAND
LCS³ Zero U kit voor universele montage
Ref. 032103
EAN-nr.
3414971939509
LCS³ Zero U kit voor universele montage
Productgroep : 40
37,56 €
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
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen | 24 |
---|---|
Geschikt voor aantal module-inzetstukken | 1 |
Met aantal koppelingen/adapters | 0 |
Met frontplaat | Nee |
Met behuizing | Nee |
Met pigtails | Nee |
Type vezel | Overig |
Kleur | Zilver |
Montagewijze | Overig |
Hoogte | 66 mm |
Breedte | 218 mm |
Diepte | 184 mm |
---|---|
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -20-60 °C |
opslagtemperatuur | -20-60 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Voorbedraad | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Voorzien van een deur of deksel | Nee |
Steun van de kabel | Overig |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
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
Catalogus Grafiek Pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER