![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032103-WEB-R.jpg)
LCS³ kit zéro U pour fixation universelle
LCS3
LEGRAND
LCS³ kit zéro U pour fixation universelle
Réf. 032103
EAN.
3414971939509
LCS³ kit zéro U pour fixation universelle
3
Groupe produit : 40
37,56 €
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
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 24 |
---|---|
Adapté au nombre de modules d'insertion | 1 |
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 0 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Non |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Autre |
Couleur | Argent |
Mode de pose | Autre |
Hauteur | 66 mm |
Largeur | 218 mm |
Profondeur | 184 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-60 °C |
Temperature de stockage | -20-60 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
précâblé | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
Maintien du cable | Autre |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
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
Pages graphiques du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez