![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032160-WEB-R.jpg)
LCS3 HD glasvezel cassette OS2 single mode MTP/12SC type uni
LCS3
LEGRAND
LCS3 HD glasvezel cassette OS2 single mode MTP/12SC type uni
Ref. 032160
EAN-nr.
3414971929319
LCS3 HD glasvezel cassette OS2 single mode MTP/12SC type uni
Productgroep : 40
804,90 €
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
Categorie | OS2 |
---|---|
Type aansluiting voorzijde | SC-duplex |
Aantal connectoren voorzijde | 12 |
Type aansluiting achterzijde | MTP-M |
Aantal connectoren achterzijde | 1 |
Kleur | Zwart |
Gekruist | Ja |
Breedte | 110.3 mm |
Hoogte | 44 mm |
---|---|
Diepte | 200 mm |
Gebruikstemperatuur | -10-60 °C |
opslagtemperatuur | -10-60 °C |
RAL-nummer | 9001 |
Halogeenvrij | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Documentatie
6 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten
B2B Documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER