LCS³ Cassblok voor 5st vezels in modulair glasvezelpaneel
LCS3
LEGRAND
LCS³ Cassblok voor 5st vezels in modulair glasvezelpaneel
Ref. 032132
EAN-nr.
3414970962027
LCS³ Cassblok voor 5st vezels in modulair glasvezelpaneel
Productgroep : 40
22,83 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen | 6 |
---|---|
Met aantal koppelingen/adapters | 6 |
Met frontplaat | Nee |
Met behuizing | Ja |
Met pigtails | Nee |
Type vezel | Overig |
Kleur | Zwart |
---|---|
RAL-nummer | 9017 |
Montagewijze | Overig |
Hoogte | 41 mm |
Breedte | 109 mm |
Diepte | 77 mm |