Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS³ leeg Mod glasvezelpaneel 1U voor 4 cassblok glasvezel

LCS3 LEGRAND

LCS³ leeg Mod glasvezelpaneel 1U voor 4 cassblok glasvezel

Ref. 032100 EAN-nr. 3414970961617

LCS³ leeg Mod glasvezelpaneel 1U voor 4 cassblok glasvezel

Productgroep : 40
172,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen 96
Geschikt voor aantal module-inzetstukken 4
Met aantal koppelingen/adapters 0
Met frontplaat Nee
Met behuizing Ja
Met pigtails Nee
Type vezel Overig
Kleur Zwart
RAL-nummer 9017
Montagewijze 19" inbouw
Aantal hoogte-eenheden 1
Hoogte 43.65 mm
Breedte 482.6 mm
Diepte 334 mm
Slagvastheid IK04
Beschermingsgraad (IP) IP20
Gebruikstemperatuur -10-60 °C
opslagtemperatuur -10-60 °C
Voorbedraad Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Voorzien van een deur of deksel Nee

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
S000099289EN-04.pdf pdf (3.72 Mo)
Technische fiche
S000099289EN-05.pdf pdf (3.74 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09845AE.pdf pdf (15.67 Mo)
Technische fiche
S000099289FR-05.pdf pdf (3.73 Mo)
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
2 documenten
BIM Data
1 document
PEP
LGRP-00694-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)