![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032132-WEB-R.jpg)
LCS³ bloc 5 porte panneau FO
LCS3
LEGRAND
LCS³ bloc 5 porte panneau FO
Réf. 032132
EAN.
3414970962027
LCS³ bloc 5 porte panneau FO
1
Groupe produit : 40
22,83 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 6 |
---|---|
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 6 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Oui |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Autre |
Couleur | Noir |
---|---|
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Autre |
Hauteur | 41 mm |
Largeur | 109 mm |
Profondeur | 77 mm |