Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/004432_pw_95147.jpg)
Lampje E10 vr bebakeningslicht 230 V - 5 W
ACCESSOIRES
LEGRAND
Lampje E10 vr bebakeningslicht 230 V - 5 W
Ref. 089840
EAN-nr.
3245060898403
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/11-30/089804-LEGRAND.jpg?itok=NmgyzNSa)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
OTEO
REF.089804
E10 lamp vr bebakeningslicht Oteo - 230 V - 3/4 W
8,90 €
/
stuk
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Lampvermogen | 5-5 W |
---|---|
Lampspanning | 220-220 V |
Voet | E10 |
Technologie | Gloeilamp |
Lampvorm | Overig |
Halogeen | Nee |
Krypton | Nee |
Xenon | Nee |
---|---|
Kleur | Overig |
Diameter | 16 mm |
Totale lengte | 36.5 mm |
Geschikt voor zaklamp | Nee |
Geschikt voor pointer | Nee |
Gemiddelde nom. levensduur | 2000 h |