![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089804-LEGRAND.jpg)
E10 lamp vr bebakeningslicht Oteo - 230 V - 3/4 W
OTEO
LEGRAND
E10 lamp vr bebakeningslicht Oteo - 230 V - 3/4 W
Ref. 089804
EAN-nr.
3245060898045
E10 lamp vr bebakeningslicht Oteo - 230 V - 3/4 W
Productgroep : 39
8,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lampvermogen | 3-3 W |
---|---|
Lampspanning | 230-230 V |
Voet | E10 |
Technologie | Gloeilamp |
Lampvorm | Overig |
Halogeen | Nee |
Krypton | Nee |
---|---|
Xenon | Nee |
Kleur | Overig |
Diameter | 9 mm |
Totale lengte | 23 mm |
Gemiddelde nom. levensduur | 2000 h |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
NF-581345
(0.1 Mo)
SELECTEER