Ce produit n'est plus disponible
Lampe E10 - 230 V - 5 W pour voyant de balisage
ACCESSOIRES
LEGRAND
Lampe E10 - 230 V - 5 W pour voyant de balisage
Réf. 089840
EAN.
3245060898403
Lampe E10 - 230 V - 5 W pour voyant de balisage
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Remplacé par
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
OTEO
REF.089804
Lampe E 10 - 230 V - 3/4 W pour voyant de balisage Oteo
8,90 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Caractéristiques techniques
Puissance de la lampe | 5-5 W |
---|---|
Tension de lampe | 220-220 V |
Culot | E10 |
Technologie | Lampe à incandescence |
Forme de la lampe | Autre |
Halogène | Non |
Krypton | Non |
Xénon | Non |
---|---|
Couleur | Autre |
Diamètre | 16 mm |
Longueur totale | 36.5 mm |
Adapté aux lampes de poche | Non |
Adapté à l'affichage | Non |
Durée de vie nominale moyenne | 2000 h |