![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052992_pw_94086.jpg)
Koppelcont.st. 380V 32A 3P+N+A Hypra - IP44 - IK 09 - rubber
HYPRA
LEGRAND
Koppelcont.st. 380V 32A 3P+N+A Hypra - IP44 - IK 09 - rubber
Ref. 052994
EAN-nr.
3245060529949
Koppelcont.st. 380V 32A 3P+N+A Hypra - IP44 - IK 09 - rubber
Productgroep : 75
182,00 €
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
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 5 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Materiaal | Rubber |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
SELECTEER