Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Inb.ts.ct.doos 380V 32A 3P+N+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof

HYPRA LEGRAND

Inb.ts.ct.doos 380V 32A 3P+N+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof

Ref. 052874 EAN-nr. 3245060528744

Inb.ts.ct.doos 380V 32A 3P+N+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof

Productgroep : 75
51,65 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 32 A
Spanning volgens EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rood
Aantal polen 5
Uurstand 6 h
Kenkleur Rood
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Bouwvorm Opbouwapparaatstekker
Met fasewisseling Nee
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Technische fiche
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
052874.dwg dwg (0.1 Mo)
1 document
Overeenkomst