Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Koppelcont.st. 380V 32A 3P+N+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof

HYPRA LEGRAND

Koppelcont.st. 380V 32A 3P+N+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof

Ref. 052984 EAN-nr. 3245060529840

Koppelcont.st. 380V 32A 3P+N+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof

Productgroep : 75
54,65 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 32 A
Aantal polen 5
Spanning volgens EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rood
Uurstand 6 h
Kenkleur Rood
RAL-nummer 3000
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Kabelinvoer Buigbeveiliging
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Technische fiche
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
052984.dwg dwg (0.09 Mo)
2 documenten
Overeenkomst
PEP
LGRP-2015-017-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details