Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Koppelcontactstop 3 P+ A 20A 400V IP44 IK08 grijs

ACCESSOIRES LEGRAND

Koppelcontactstop 3 P+ A 20A 400V IP44 IK08 grijs

Ref. 055665 EAN-nr. 3245060556655

Koppelcontactstop 3 P+ A 20A 400V IP44 IK08 grijs

Productgroep : 47
41,92 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Beschermingsgraad (IP) IP44
Insteekrichting Schuin (gehoekt)
Aansluittechniek Schroefklem
Kleur Grijs
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee