![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055665-LEGRAND.jpg)
Prolongateur 3 P + T 20A - 400V -IP44- IK08 - gris
ACCESSOIRES
LEGRAND
Prolongateur 3 P + T 20A - 400V -IP44- IK08 - gris
Réf. 055665
EAN.
3245060556655
Prolongateur 3 P + T 20A - 400V -IP44- IK08 - gris
1
Groupe produit : 47
41,92 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Direction d'enfichage | Coudé |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Couleur | Gris |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez