![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055635-LEGRAND-1000.jpg)
Contactstop 3 P + A 20A 400V IP44 IK08 grijs
ACCESSOIRES
LEGRAND
Contactstop 3 P + A 20A 400V IP44 IK08 grijs
Ref. 055635
EAN-nr.
3245060556358
Contactstop 3 P + A 20A 400V IP44 IK08 grijs
Productgroep : 47
17,66 €
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
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Insteekrichting | Schuin (gehoekt) |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kleur | Grijs |
---|---|
Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |
Breedte | 62 mm |
Hoogte | 94 mm |
Diepte | 33 mm |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER