Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

IP66 dekselset rond 4 modules vaste scharn. deksel rvs

VAN GEEL IP66 LEGRAND

IP66 dekselset rond 4 modules vaste scharn. deksel rvs

Ref. 088064 EAN-nr. 3414970341419

IP66 dekselset rond 4 modules vaste scharn. deksel rvs

Productgroep : 89
248,40 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering deksel Rond
Aantal invoeren 1
Aantal apparaatbekers 1
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Aantal CEE-contactdozen 16 A/400 V/5P 0
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/5P 0
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) 0
Met kabeluitgang in deksel Nee
Afsluitbaar deksel Ja
Materiaal behuizing Overig
Oppervlaktebescherming behuizing Verchroomd
Materiaal deksel Overig
Deksel voor oppervlaktebescherming Overig
Deksel voor oppervlaktebehandeling Overig
Beschermingsgraad (IP) Overig
Met sparing vloerbedekking Nee
Diepte vloerbedekkingsuitsparing 0 mm
Beschermkader vloerbedekking Ja
Kleur Overig
Geschikt voor binneninstallatie Ja
Geschikt voor buiteninstallatie Nee
Geschikt voor vloergoot Ja
Geschikt voor holle vloer Ja
Geschikt voor dubbele vloer Ja
Geschikt voor verwerking in beton Ja
Geschikt voor vloeren in computerruimtes Ja
Geschikt voor natte reiniging Nee
Buitendiameter 170 mm
Inbouwdiameter 152 mm
Min. inbouwdiepte 65 mm
Diepte 70 mm
Aantal rijen 1
Slagvastheid IK09
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
Halogeenvrij Ja
USB aansluiting Nee

Documentatie

5 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE07367AA-04.pdf pdf (2.77 Mo)
Technische fiche
F02138EN-05.pdf pdf (3.24 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F02138FR-05.pdf pdf (3.25 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
3D Autocad
3D_LG-088064.stp ifc (29.02 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details