![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088069-WEB-R.jpg)
Instortdoos IP66 dekselset voor in betonnen vloer
VAN GEEL IP66
LEGRAND
Instortdoos IP66 dekselset voor in betonnen vloer
Ref. 088069
EAN-nr.
3414970341433
Instortdoos IP66 dekselset voor in betonnen vloer
Productgroep : 89
44,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. grootte | 25 mm |
---|---|
Min. vloerdikte | 65 mm |
Nivelleerbereik | 65-97 mm |
Geschikt voor vloergoot verzonken (gesloten) | Ja |
Geschikt voor vloergoot bovenliggend gesloten | Nee |
Hoogte kanaal | 16-25 mm |
Kanaalbreedte | 16-25 mm |
Inbouwopening voor vloerzuil | Nee |
---|---|
Inbouwopening voor inbouwunit | Rond |
Aantal inbouwposities | 2 |
Materiaal zijwand | Kunststof |
Geschikt voor plaatsen afdichting | Nee |
Ontkoppelmogelijkheid bovendeel van bodemdeel | Ja |
Bodemplaat | Nee |
Documentatie
5 documenten
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER