![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088064-WEB-R.jpg)
IP66 boite de sol 4 modules couvercle à charnières inox
VAN GEEL IP66
LEGRAND
IP66 boite de sol 4 modules couvercle à charnières inox
Réf. 088064
EAN.
3414970341419
IP66 boite de sol 4 modules couvercle à charnières inox
1
Groupe produit : 89
248,40 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du couvercle | Rond |
---|---|
Nombre d'entrées | 1 |
Nombre de boîtes d'encastrement | 1 |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises CEE (IEC 60309) 16 A /400 V /5 pôles | 0 |
Nombre de prises CEE (IEC 60309) 32 A /400 V /5 pôles | 0 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Avec sortie de câble dans le couvercle | Non |
Couvercle verrouillable | Oui |
Matériau du boîtier/corps | Autre |
Protection de la surface du boîtier | Chromé |
Matériau du couvercle | Autre |
Traitement de la surface du couvercle | Autre |
Traitement de surface du couvercle | Autre |
Classe de protection (IP) | Autre |
Avec évidement pour revêtement de sol | Non |
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol | 0 mm |
Cadre de protection de revêtement de sol | Oui |
Couleur | Autre |
---|---|
Convient pour installation en intérieur | Oui |
Convient pour une installation extérieure | Non |
Adapté à un canal noyé | Oui |
Adapté à un fond rentrant | Oui |
Adapté à un double fond | Oui |
Installation sur du béton | Oui |
Convient aux sols dans salles informatiques | Oui |
Adapté à un nettoyage humide | Non |
Diamètre externe | 170 mm |
Diamètre d'encastrement | 152 mm |
Profondeur d'encastrement min. | 65 mm |
Profondeur | 70 mm |
Nombres de rangées | 1 |
Résistance aux chocs (IK) | IK09 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Sans halogène | Oui |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
7 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez