![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077897-WEB-R.jpg)
Inbouwcontactdoos EV 3,2kVA mode 2 - IP55 - IK10
GREENUP
LEGRAND
Inbouwcontactdoos EV 3,2kVA mode 2 - IP55 - IK10
Ref. 077897
EAN-nr.
3245060778972
Inbouwcontactdoos EV 3,2kVA mode 2 - IP55 - IK10
Productgroep : L09
171,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
---|---|
Uitvoering | Laadcontactdoos |
Standaard | Overig |
Aansluittechniek | Schroefaansluiting |
Met vergrendelende actuator | Nee |
Met toegangsvergrendeling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Breedte | 180 mm |
Hoogte | 147.5 mm |
Diepte | 53 mm |
Nom. spanning | 230 V |
---|---|
Max. nom. stroom | 16 A |
Type stroom | AC enkelfasig |
Aantal communicatiecontacten | 3 |
Lengte van de vaste aansluitkabel | 50 m |
LED geïntegreerd | Nee |
Doorsnede van de vermogenscontacten | 2.5-2.5 mm² |
Slagvastheid | IK10 |
Gebruikstemperatuur | -20-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-40 °C |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
6 documenten
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
NF-NF012_3741
(0.55 Mo)
SELECTEER