![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077897-WEB-R.jpg)
Prise encastrée VE 3,7kVA mode 2 - IP55 - IK10
GREENUP
LEGRAND
Prise encastrée VE 3,7kVA mode 2 - IP55 - IK10
Réf. 077897
EAN.
3245060778972
Prise encastrée VE 3,7kVA mode 2 - IP55 - IK10
1
Groupe produit : L09
171,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Modèle | Prise de charge |
Standard | Autre |
Technique de raccordement | Raccordement à vis |
Avec actionneur de verrouillage | Non |
Avec verrouillage d'accès | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Largeur | 180 mm |
Hauteur | 147.5 mm |
Profondeur | 53 mm |
Tension nominale | 230 V |
---|---|
Courant nominal max. | 16 A |
Type de courant | CA monophasé |
Nombre de contacts de communication | 3 |
Longueur du conduit fixe | 50 m |
LED intégrée | Non |
Section transversale des contacts de puissance | 2.5-2.5 mm² |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-40 °C |
Temperature de stockage | -20-40 °C |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
Agrément
NF-NF012_3741
(0.55 Mo)
Sélectionnez