Soliroc opbouwdoos 1 mech. IP55 - IK10
SOLIROC
LEGRAND
Soliroc opbouwdoos 1 mech. IP55 - IK10
Ref. 077890
EAN-nr.
3245060778903
Soliroc opbouwdoos 1 mech. IP55 - IK10
Productgroep : 70
88,12 €
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
Samenstelling | Opbouwrand |
---|---|
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Nee |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Aantal eenheden | 1 |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Vorm | Vierkant |
Materiaal | Metaal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Nee |
Met kanaalinvoering | Ja |
---|---|
Met kabelinvoer | Ja |
Met wartelinvoering | Ja |
Slagvast | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Breedte | 110 mm |
Hoogte | 110 mm |
Diepte | 45 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 110 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 110 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 45 mm |
Slagvastheid | IK10 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
6 documenten
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
10 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_700177/A1
(0.71 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_716168
(0.37 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_4236
(0.53 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-569889/A1
(1.34 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3741
(0.55 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_701873
(0.58 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_4239
(0.53 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-619737
(0.96 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707077
(0.39 Mo)
SELECTEER