![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059848-LEGRAND-1000.jpg)
Hypra contactdooseenheid leeg transp. deksel (6x16 of 32A)
HYPRA
LEGRAND
Hypra contactdooseenheid leeg transp. deksel (6x16 of 32A)
Ref. 059848
EAN-nr.
3245060598488
Hypra contactdooseenheid leeg transp. deksel (6x16 of 32A)
Productgroep : 09
327,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M32 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 740 mm |
Breedte | 230 mm |
Diepte | 192 mm |
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
BIM Data
3D Autocad
SELECTEER