Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Hypra contactdooseenheid leeg voor (6x16 of 32A)

HYPRA LEGRAND

Hypra contactdooseenheid leeg voor (6x16 of 32A)

Ref. 059850 EAN-nr. 3245060598501

Hypra contactdooseenheid leeg voor (6x16 of 32A)

Productgroep : 09
139,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

CEE-contactdoos-16A Geen
CEE-contactdoos-32A Geen
CEE-contactdoos-63A Geen
CEE-contactdoos-125A Geen
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Beveiliging Geen
Aardlekschakelaar Geen
Aantal installatieautomaten 0
Materiaal behuizing Kunststof
Voeding/aansluitmogelijkheid Overig
Diameter kabelinvoer M32
Hantering Wandmontage
Beschermingsgraad (IP) Overig
Militaire uitvoering Nee
Kleur Grijs
Hoogte 370 mm
Breedte 230 mm
Diepte 181 mm

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00122EN-09.pdf pdf (1.35 Mo)
Technische fiche
F00122FR-09.pdf pdf (1.18 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
3D Autocad
059850.dwg dwg (0.18 Mo)