![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059848-LEGRAND-1000.jpg)
Boitier vide Hypra volet transp. (6x16 ou 32A)
HYPRA
LEGRAND
Boitier vide Hypra volet transp. (6x16 ou 32A)
Réf. 059848
EAN.
3245060598488
Boitier vide Hypra volet transp. (6x16 ou 32A)
1
Groupe produit : 09
327,30 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M32 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | Autre |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 740 mm |
Largeur | 230 mm |
Profondeur | 192 mm |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Autocad 3D
Sélectionnez