![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046478-LEGRAND-1000.jpg)
Houder voor rooster 600/800 voor kabelgeleidingsrooster
LCS2
LEGRAND
Houder voor rooster 600/800 voor kabelgeleidingsrooster
Ref. 046478
EAN-nr.
3245060464783
Houder voor rooster 600/800 voor kabelgeleidingsrooster
Productgroep : 40
60,12 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Montagerail |
---|---|
Geschikt voor bouwbreedte kast | 800 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 0 mm |
Breedte | 520 mm |
Hoogte | 40 mm |
Diepte | 40 mm |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
RAL-nummer | 0 |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER