![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046478-LEGRAND-1000.jpg)
Support grille pour 600/800 pour grille guide-câbles
LCS2
LEGRAND
Support grille pour 600/800 pour grille guide-câbles
Réf. 046478
EAN.
3245060464783
Support grille pour 600/800 pour grille guide-câbles
1
Groupe produit : 40
60,12 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Rail de montage |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 800 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 0 mm |
Largeur | 520 mm |
Hauteur | 40 mm |
Profondeur | 40 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Numéro RAL | 0 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
Sélectionnez