![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-046479-WEB-R1.png)
Houder voor rooster 1000 voor kabelgeleidingsrooster
LCS2
LEGRAND
Houder voor rooster 1000 voor kabelgeleidingsrooster
Ref. 046479
EAN-nr.
3245060464790
Houder voor rooster 1000 voor kabelgeleidingsrooster
Productgroep : 40
70,37 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Montagerail |
---|---|
Geschikt voor bouwhoogte kast | 0 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 1000 mm |
Breedte | 70 mm |
Hoogte | 500 mm |
Diepte | 955 mm |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
RAL-nummer | 0 |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER