H.inb. contd.32a-3p+t-400v-3h Voor ref. 59695
HYPRA
LEGRAND
H.inb. contd.32a-3p+t-400v-3h Voor ref. 59695
Ref. 052926
EAN-nr.
3245060529260
H.inb. contd.32a-3p+t-400v-3h Voor ref. 59695
Productgroep : 75
81,66 €
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
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 400-440 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 4 |
Uurstand | 3 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 94 mm |
Boorgatafstand verticaal | 70 mm |
Flensmaat horizontaal | 84 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 70 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
6 documenten
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
8 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER