![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057722-LEGRAND-1000.jpg)
Inbouwdoos P17 voor 1 sokkel 16/32A of huish.implanting IP
P17 TEMPRA
LEGRAND
Inbouwdoos P17 voor 1 sokkel 16/32A of huish.implanting IP
Ref. 057722
EAN-nr.
3245060577223
Inbouwdoos P17 voor 1 sokkel 16/32A of huish.implanting IP
Productgroep : 09
26,49 €
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
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Uitvoering netaansluiting | Overig |
Hantering | Inbouw (stucwerk) |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 140 mm |
Breedte | 160 mm |
Diepte | 99 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER