![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057721-LEGRAND-1000.jpg)
Inbouwdoos P17 voor 2 sokkels 16A of huish.implanting IP55
P17 TEMPRA
LEGRAND
Inbouwdoos P17 voor 2 sokkels 16A of huish.implanting IP55
Ref. 057721
EAN-nr.
3245060577216
Inbouwdoos P17 voor 2 sokkels 16A of huish.implanting IP55
Productgroep : 09
30,89 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Uitvoering netaansluiting | Overig |
Hantering | Inbouw (stucwerk) |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 255 mm |
Breedte | 160 mm |
Diepte | 109 mm |