Half-inb.ctdoos 400V 125A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
HYPRA
LEGRAND
Half-inb.ctdoos 400V 125A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
Ref. 059512
EAN-nr.
3245060595128
Half-inb.ctdoos 400V 125A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
Productgroep : 75
367,30 €
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
IEC-stroomsterkte | 125 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 4 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 146 mm |
Boorgatafstand verticaal | 124 mm |
Flensmaat horizontaal | 146 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 124 mm |
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
BIM Data
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER