![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059477_pw_150241.jpg)
Inb.tst.ct.doos 400V 125A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
HYPRA
LEGRAND
Inb.tst.ct.doos 400V 125A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
Ref. 059542
EAN-nr.
3245060595425
Inb.tst.ct.doos 400V 125A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
Productgroep : 75
373,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 125 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 4 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
---|---|
Bouwvorm | Inbouwapparaatstekker |
Met fasewisseling | Nee |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |