Rechte ct.stop 400V 125A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
HYPRA
LEGRAND
Rechte ct.stop 400V 125A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
Ref. 059522
EAN-nr.
3245060595227
Rechte ct.stop 400V 125A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
Productgroep : 75
382,70 €
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
IEC-stroomsterkte | 125 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |