![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075661_pw_134905.jpg)
Gootafdichting 50x80/130/180 DLP antibacterieel klik in
DLP CLICK-IN
LEGRAND
Gootafdichting 50x80/130/180 DLP antibacterieel klik in
Ref. 075730
EAN-nr.
3245060757304
Gootafdichting 50x80/130/180 DLP antibacterieel klik in
Productgroep : 26
3,47 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
20 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 180 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 50 mm |
Breedte deksel | 45 mm |
Uitvoering | Afdekstrip romp wandgoot + deksel |
Vorm | Symmetrisch |
Bevestigingswijze | Zelfklevend |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Ja |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER