Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DLP antibacterieel 50x130mm klik in-wit-2m

DLP CLICK-IN LEGRAND

DLP antibacterieel 50x130mm klik in-wit-2m

Ref. 075702 EAN-nr. 3245060757021

DLP antibacterieel 50x130mm klik in-wit-2m

Productgroep : 26L
136,40 € / stuk Verpakkingseenheid 6 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 130 mm
Diepte 50 mm
Lengte 2000 mm
Aantal deksels 2
Deksels meegeleverd Ja
Dekselbreedte 1 45 mm
Dekselbreedte 2 45 mm
Symmetrisch Ja
Bouwvorm rechthoekig Ja
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij Nee
Antibacteriële behandeling Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Uitvoering achterwand (binnenzijde) Geperforeerd
Met beschermfolie Ja
Aantal insteekbare scheidingswanden 0
Met gootkoppelstuk Nee
Bodemperforatie Ja
Bevestiging deksel Binnenliggend
Met kabelbevestigingsklem Nee
Nuttige doorsnede 4884 mm²
Beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
F01431EN-04.pdf pdf (0.7 Mo)
Technische fiche
F01431FR-03.pdf pdf (1 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE01019AB.pdf pdf (0.39 Mo)