![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075700-LEGRAND-1000.jpg)
DLP antibacterieel 50x80mm klik in-wit-2m
DLP CLICK-IN
LEGRAND
DLP antibacterieel 50x80mm klik in-wit-2m
Ref. 075700
EAN-nr.
3245060757007
DLP antibacterieel 50x80mm klik in-wit-2m
Productgroep : 26L
69,44 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 80 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Lengte | 2000 mm |
Aantal deksels | 1 |
Deksels meegeleverd | Ja |
Dekselbreedte 1 | 45 mm |
Symmetrisch | Ja |
Bouwvorm rechthoekig | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Ja |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
---|---|
Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Geperforeerd |
Met beschermfolie | Ja |
Aantal insteekbare scheidingswanden | 1 |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Nuttige doorsnede | 2934 mm² |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER