Aller au contenu principal
Logo print

Kit carillon stand à piles ant 15 sonneries 80dB IP44 bliste

AUDIOVIDEO LEGRAND

Kit carillon stand à piles ant 15 sonneries 80dB IP44 bliste

Réf. 094253 EAN. 3414971067219

Kit carillon stand à piles ant 15 sonneries 80dB IP44 bliste

1
Groupe produit : 22
34,67 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Couleur du boîtier/corps Noir
Matériau du boîtier/corps Plastique
Volume 75 dB
Tension nominale (Un) 4.5-4.5 V
Classe de protection (IP) IP20
Type de courant DC
Batterie incorporée Oui
Mode de pose Saillie
Sans fil Oui
Portée de transmission max. 100 m
Largeur 105 mm
Hauteur 105 mm
Profondeur 35 mm
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
Temperature de stockage -20-50 °C
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de connexion Autre
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Nombre de sonneries 15
Objet connecté Non
Mode de commande RF
Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable
Pilotable à la voix Non
Intéropérabilité du protocole de connexion Non
Connectable par box Internet Non

Documentation

2 documents
Mode d'emploi
L001831AC.pdf pdf (8.1 Mo)
Mode d'emploi
LE09948AC.pdf pdf (1.71 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails