EMS CX³ signalisatiemodule met 3 ledverklikkers - 1 mod.
EMS CX3
LEGRAND
EMS CX³ signalisatiemodule met 3 ledverklikkers - 1 mod.
Ref. 414930
EAN-nr.
3414970805157
EMS CX³ signalisatiemodule met 3 ledverklikkers - 1 mod.
Productgroep : 76
162,60 €
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
Aantal signaallampen | 3 |
---|---|
Kleur lens | Overig |
Uitvoering fitting | LED |
Met lichtbron | Ja |
Nom. spanning Ue | 12-12 V |
Spanningstype | DC |
Uitvoering elektrische aansluiting | Overig |
Bouwvorm lens | Rechthoekig |
Uitvoering lens | Hoog |
Gatdiameter | 14 mm |
---|---|
Breedte opening | 14.276 mm |
Hoogte opening | 4.272 mm |
Met frontring | Nee |
Materiaal frontrand | Kunststof |
Kleur frontrand | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Geschatte levensduur van de gloeilamp | 100000 h |
Documentatie
19 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
6 documenten
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
Software
SELECTEER