EMS CX³ voeding 500mA 12V gestabiliseerd - breedte 1 mod
EMS CX3
LEGRAND
EMS CX³ voeding 500mA 12V gestabiliseerd - breedte 1 mod
Ref. 414945
EAN-nr.
3414970805249
EMS CX³ voeding 500mA 12V gestabiliseerd - breedte 1 mod
Productgroep : 76
109,80 €
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
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Montagewijze | Overig |
Breedte in module-eenheden | 1 |
---|---|
Met LED indicatie | Ja |
Busspanning bufferbaar | Nee |
Aantal verzorgbare lijnen | 2 |
Max. uitgangsstroom | 500 mA |
Secundaire spanning | 12 V |
Documentatie
10 documenten
Technische gids
Technische gids
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Lastenboek
Gebruikers-instructie
10 documenten
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
Software
SELECTEER