Aller au contenu principal
Logo print

EMS CX³ module signalisation avec voyant 3 leds - 1 module

EMS CX3 LEGRAND

EMS CX³ module signalisation avec voyant 3 leds - 1 module

Réf. 414930 EAN. 3414970805157

EMS CX³ module signalisation avec voyant 3 leds - 1 module

1
Groupe produit : 76
162,60 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de voyants lumineux 3
Couleur de la lentille Autre
Finition de la douille LED
Source lumineuse fournie Oui
Tension de fonctionnement nominale Ue 12-12 V
Type de tension DC
Finition du raccordement électrique Autre
Type de lentille Rectangulaire
Finition de la lentille Haut
Largeur de l'ouverture 14.276 mm
Hauteur de l'ouverture 4.272 mm
Avec bague frontale Non
Matériau de la bague frontale Plastique
Couleur de bague frontale Gris
Classe de protection (IP) IP40
Degré de protection (NEMA) Autre
Durée de vie estimée de l'ampoule 100000 h

Documentation

19 documents
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
EXB20057_FR.pdf pdf (10.47 Mo)
Guide technique
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
F02332FR-03.pdf pdf (2.41 Mo)
Cahier des charges
CD_LG_EMSCX3_FR_2022.doc doc (0.33 Mo)
Fiche technique
Fiche technique
F02332EN-03.pdf pdf (2.39 Mo)
Guide technique
Mode d'emploi
LE08383AC.pdf pdf (1.37 Mo)
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
6 documents
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
414930.dwg dwg (0.12 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00349-V01.01-EN.pdf pdf (0.95 Mo)
1 document

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails