EMS CX³ bedieningsmodule universeel 2 x 6A - 1 module
EMS CX3
LEGRAND
EMS CX³ bedieningsmodule universeel 2 x 6A - 1 module
Ref. 414932
EAN-nr.
3414970805409
EMS CX³ bedieningsmodule universeel 2 x 6A - 1 module
Productgroep : 76
178,00 €
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
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
Montagewijze | Overig |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Manuele bediening | Ja |
Met LED indicatie | Ja |
Aantal digitale ingangen | 0 |
Max. schakelvermogen | 1500 W |
---|---|
C-Belasting | Nee |
Max. aantal schakeluitgangen | 2 |
Nom. (meet)stroom | 6 A |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 12-250 V |
Meerdere fasen aan te sluiten | Ja |
Opgenomen vermogen | 0.46 W |
Busaansluiting incl. | Ja |
Busmodule afneembaar | Nee |
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Documentatie
15 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Technische fiche
6 documenten
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
Software
SELECTEER