![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414932-LEGRAND-1000.jpg)
EMS CX³ module de commande universel 2x6A - 1 module
EMS CX3
LEGRAND
EMS CX³ module de commande universel 2x6A - 1 module
Réf. 414932
EAN.
3414970805409
EMS CX³ module de commande universel 2x6A - 1 module
1
Groupe produit : 76
178,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Non |
Mode de pose | Autre |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 0 |
---|---|
Puissance de coupure max. | 1500 W |
Nombre max. de sorties de commutation | 2 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
Tension de fonctionnement normale | 12-250 V |
Différentes phases connectables | Oui |
Couplage au bus inclus | Oui |
Module de bus amovible | Non |
Possibilité d'extension modulaire | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Documentation
15 documents
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
Fiche technique
6 documents
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
Logiciels
Sélectionnez