Drukknop Salsa 24V etiketh. 2A IP44 IK06 70x70x25mm wit
SALSA
LEGRAND
Drukknop Salsa 24V etiketh. 2A IP44 IK06 70x70x25mm wit
Ref. 041647
EAN-nr.
3245060416478
Drukknop Salsa 24V etiketh. 2A IP44 IK06 70x70x25mm wit
Productgroep : 22
22,70 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Vorm | Overig |
---|---|
Met naamkader | Nee |
Met verlichting | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Kleur | Overig |
Draadloos | Nee |
Lengte | 70 mm |
Breedte | 25 mm |
Hoogte | 70 mm |
Slagvastheid | IK06 |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Spanningstype | AC/DC |
Nom. spanning | 24-24 V |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-1.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Hartafstand verticale bevestiging | 60-60 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER